Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 s1 Material Fjäderbelastning d1 d2 t Köp
60,6958 kr - 93,3138 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
4.0
Svart stål
Ökade
M12
6.0
2.0
33,8128 kr - 52,0932 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2.5
Svart stål
Ökade
M6
2.7
0.9
151,7396 kr - 233,4639 kr 2 I lager
40.0
5.0
Svart stål
Ökade
M16
7.5
2.5
99,1684 kr - 152,5759 kr 1 I lager
35.0
4.0
Svart stål
Ökade
M12
6.0
2.0
216,9756 kr - 333,8271 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
5.0
303 Rostfritt stål
Vanligt
M16
7.5
2.5
67,1477 kr - 103,2307 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
3.0
Svart stål
Ökade
M8
3.8
1.4
60,6958 kr - 93,4333 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
3.0
303 Rostfritt stål
Vanligt
M8
3.8
1.4
123,6618 kr - 190,3316 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
4.0
303 Rostfritt stål
Vanligt
M12
6.0
2.0
98,571 kr - 151,6201 kr 59 I lager
28.0
3.5
303 Rostfritt stål
Vanligt
M10
4.0
1.4
92,4775 kr - 142,3006 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
3.0
303 Rostfritt stål
Vanligt
M8
3.8
1.4
88,8931 kr - 136,8046 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
4.0
Svart stål
Vanligt
M12
6.0
2.0
140,2695 kr - 215,7808 kr 1 I lager
40.0
5.0
Svart stål
Vanligt
M16
7.5
2.5
96,3719 kr - 128,5338 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2.5
303 Stainless, Thermo Pin
Vanligt
M6
2.7
0.9
165,4859 kr - 220,5719 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Vanligt
M12
6.0
2.0
96,3719 kr - 128,5338 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2.5
303 Rostfritt stål
Ökade
M6
2.7
0.9
166,1702 kr - 221,5983 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
4.0
303 Rostfritt stål
Ökade
M12
6.0
2.0
96,3719 kr - 128,5338 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
2.3
303 Stainless, Thermo Pin
Vanligt
M5
2.4
0.8
96,3719 kr - 128,5338 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
2.3
303 Rostfritt stål
Ökade
M5
2.4
0.8
123,2876 kr - 164,3454 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
303 Rostfritt stål
Ökade
M10
4.0
1.4
108,9173 kr - 145,1851 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
303 Rostfritt stål
Ökade
M8
3.5
1.4
  • av 4
Spärrstift M12 6.0 28.0 Svart stål

20254018

Prisintervall
93,3138 kr - 60,6958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M6 2.7 20.0 Svart stål

20253981

Prisintervall
52,0932 kr - 33,8128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Spärrstift M16 7.5 40.0 Svart stål

20254445

Prisintervall
233,4639 kr - 151,7396 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M12 6.0 35.0 Svart stål

20254438

Prisintervall
152,5759 kr - 99,1684 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M16 7.5 40.0 303 Rostfritt stål

20254483

Prisintervall
333,8271 kr - 216,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M8 3.8 26.0 Svart stål

20254414

Prisintervall
103,2307 kr - 67,1477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M8 3.8 26.0 303 Rostfritt stål

20254377

Prisintervall
93,4333 kr - 60,6958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M12 6.0 28.0 303 Rostfritt stål

20254254

Prisintervall
190,3316 kr - 123,6618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M10 4.0 28.0 303 Rostfritt stål

20254469

Prisintervall
151,6201 kr - 98,571 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Spärrstift M8 3.8 26.0 303 Rostfritt stål

20254452

Prisintervall
142,3006 kr - 92,4775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M12 6.0 35.0 Svart stål

20254391

Prisintervall
136,8046 kr - 88,8931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M16 7.5 40.0 Svart stål

20254407

Prisintervall
215,7808 kr - 140,2695 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M6 2.7 20.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761011

Prisintervall
128,5338 kr - 96,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Spärrstift M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761042

Prisintervall
220,5719 kr - 165,4859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M6 2.7 20.0 303 Rostfritt stål

20760939

Prisintervall
128,5338 kr - 96,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Spärrstift M12 6.0 28.0 303 Rostfritt stål

20760960

Prisintervall
221,5983 kr - 166,1702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M5 2.4 18.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761004

Prisintervall
128,5338 kr - 96,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M5 2.4 18.0 303 Rostfritt stål

20760922

Prisintervall
128,5338 kr - 96,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M10 4.0 22.0 303 Rostfritt stål

20760953

Prisintervall
164,3454 kr - 123,2876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M8 3.5 22.0 303 Rostfritt stål

20760946

Prisintervall
145,1851 kr - 108,9173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0