Meny Sök

Spärrstift M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra artikelnummer:

20761028

Tillverkarens artikelnummer:

20761028

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 145,1851 kr
20 - 49 130,7008 kr
50 - 99 123,4016 kr
100 + 108,9173 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

145,19 kr

1 x 145,1851 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 26.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 70.0
A/F 2.5
Vikt g 6.6
Material 303 Stainless, Thermo Pin
Slutför Stainless, Thermo Pin

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss