20760984
20760984
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 545,6132 kr |
20 - 49 | 491,0975 kr |
50 - 99 | 463,7256 kr |
100 + | 409,2099 kr |
Fjäderbelastning | Increased |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 10.0 |
l1 | 40.0 |
s1 | 7.0 |
t | 3.0 |
w1 | 3.7 |
Fjäderbelastning F1 ≈ N | 93.0 |
Fjäderbelastning F2 ≈ N | 211.0 |
A/F | 7.0 |
Vikt g | 86.5 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Slutför | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta