Meny Sök

Spärrstift M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra artikelnummer:

20761059

Tillverkarens artikelnummer:

20761059

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 327,2082 kr
20 - 49 294,476 kr
50 - 99 278,1669 kr
100 + 245,4347 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

327,21 kr

1 x 327,2082 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Fjäderbelastning F1 ≈ N 51.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 122.0
A/F 4.0
Vikt g 42.7
Material 303 Stainless, Thermo Pin
Slutför Stainless, Thermo Pin

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss