Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsfärg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,503 kr - 34,3043 kr | 1311 I lager |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 54,3186 kr - 60,354 kr | 1072 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 65,595 kr - 72,8833 kr | 493 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 54,3186 kr - 60,354 kr | 218 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 87,3539 kr - 97,0599 kr | 1362 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 46,3366 kr - 51,4851 kr | 150 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 210,8548 kr - 234,2831 kr | 50 I lager |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 46,3366 kr - 51,4851 kr | 1488 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 68,0443 kr - 161,5357 kr | 525 I lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Trycks i
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 52,2808 kr - 52,2808 kr | 24 I lager |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 42,787 kr - 42,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
Grå
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 31,7706 kr - 118,8719 kr | 4095 I lager |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 118,8528 kr - 118,8528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fästs med skruv
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 108,6387 kr - 539,8246 kr | 105 I lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 194,9329 kr - 194,9329 kr | 292 I lager |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 113,2512 kr - 593,0507 kr | 940 I lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 121,719 kr - 288,9878 kr | 329 I lager |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | 8782 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | 12600 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta