Meny Sök

Draghandtag - Bågformiga, plast

I lager

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..

Serienummer: SR5587, SR5586

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Handtagsmaterial Typ av montage Handtagsfärg Total höjd Köp
1,0111 kr - 1,0111 kr 500 I lager
M8
17.0 mm
Nylon
Gängad
8.5 mm
106,989 kr - 106,989 kr 258 I lager
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Skruv eller självhäftande remsa
Svart
25.0 mm
121,719 kr - 288,9878 kr 329 I lager
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Svart
56.0 mm
47,5411 kr - 47,5411 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
63.5 mm
Nylon 6
Skruv eller självhäftande remsa
Svart
27.0 mm
19,6196 kr - 73,3757 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Svart
35.0 mm
109,0933 kr - 258,9355 kr 893 I lager
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Svart
41.0 mm
66,0214 kr - 82,325 kr 222 I lager
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fästs med skruv
Grå
33.0 mm
52,1925 kr - 64,8771 kr Fråga angående leveranstidhär
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fästs med skruv
Grå
33.0 mm
0,9896 kr - 0,9896 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
15.0 mm
Nylon
Gängad
9.5 mm
1,0111 kr - 1,0111 kr 12600 I lager
M8
17.0 mm
Nylon
Gängad
8.5 mm
0,9896 kr - 0,9896 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
15.0 mm
Nylon
Gängad
9.5 mm
16798 I lager
M6
15.0 mm
Nylon
Gängad
9.5 mm
1,0111 kr - 1,0111 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
17.0 mm
Nylon
Gängad
10.5 mm
0,9896 kr - 0,9896 kr 6548 I lager
M6
15.0 mm
Nylon
Gängad
9.5 mm
31,7799 kr - 31,7799 kr Fråga angående leveranstidhär
Non Threaded
80.0 mm
Glasfylld nylon
Screw On
80.0 mm
52,4235 kr - 65,8093 kr 342 I lager
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fästs med skruv
Grå
33.0 mm
1,0111 kr - 1,0111 kr 8782 I lager
M8
17.0 mm
Nylon
Gängad
10.5 mm
33,5482 kr - 33,5482 kr 3101 I lager
M6
Nylon 6
Ogängat hål
Svart
35.0 mm
54,3186 kr - 60,354 kr 1072 I lager
54,3186 kr - 60,354 kr 218 I lager
  • av 3
Skyddshatt M8 Nylon Gul

10260661

Prisintervall
1,0111 kr - 1,0111 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handtagsgrepp 89.9 mm Non Threaded PPN Svart

10273739

Prisintervall
106,989 kr - 106,989 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    3.2 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    89.9 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Totallängd
    112.4 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
Handtagsgrepp 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Svart

10259191

Prisintervall
288,9878 kr - 121,719 kr

Lagernivåer
329 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handtagsgrepp 28.5 mm M2 Nylon 6 Svart

10273715

Prisintervall
47,5411 kr - 47,5411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    28.5 mm
  • Total höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon 6
Handtagsgrepp 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Svart

10260517

Prisintervall
73,3757 kr - 19,6196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens längd
    119.5 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    93.4 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Totallängd
    119.5 mm
  • Ändmaterial, stav
    PA
Handtagsgrepp 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Svart

10259160

Prisintervall
258,9355 kr - 109,0933 kr

Lagernivåer
893 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    120.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Böjt handtag 93.5 mm Non Threaded GF PA Grå

10187951

Prisintervall
82,325 kr - 66,0214 kr

Lagernivåer
222 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    74.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Totallängd
    114.0 mm
  • Handtagsfärg
    Grå
  • Handtagsmaterial
    GF PA
Böjt handtag 93.5 mm Non Threaded GF PA Grå

10187968

Prisintervall
64,8771 kr - 52,1925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens längd
    74.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Totallängd
    114.0 mm
  • Handtagsfärg
    Grå
  • Handtagsmaterial
    GF PA
Skyddshatt M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Vit

10260609

Prisintervall
0,9896 kr - 0,9896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Skyddshatt M8 Nylon Röd

10260647

Prisintervall
1,0111 kr - 1,0111 kr

Lagernivåer
12600 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Skyddshatt M6 Nylon Svart

10260593

Prisintervall
0,9896 kr - 0,9896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Skyddshatt M6 Nylon Röd

10260562


Lagernivåer
16798 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Skyddshatt M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Grön

10260692

Prisintervall
1,0111 kr - 1,0111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    10.5 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Skyddshatt M6 Nylon Orange

10260630

Prisintervall
0,9896 kr - 0,9896 kr

Lagernivåer
6548 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Orange
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Draghandtag 80.0 mm Glasfylld nylon Svart

10136133

Prisintervall
31,7799 kr - 31,7799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    80.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Material
    Nylon
Böjt handtag 93.5 mm Non Threaded GF PA Grå

10187944

Prisintervall
65,8093 kr - 52,4235 kr

Lagernivåer
342 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    74.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Totallängd
    114.0 mm
  • Handtagsfärg
    Grå
  • Handtagsmaterial
    GF PA
Skyddshatt M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Grå

10260708

Prisintervall
1,0111 kr - 1,0111 kr

Lagernivåer
8782 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    10.5 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handtagsgrepp 93.4 mm M6 Nylon 6 Svart

20087883

Prisintervall
33,5482 kr - 33,5482 kr

Lagernivåer
3101 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    93.4 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon 6
  • Typ av montage
    Ogängat hål
Draghandtag 28.5 mm

20338527

Prisintervall
60,354 kr - 54,3186 kr

Lagernivåer
1072 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    6.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag 28.5 mm

20338534

Prisintervall
60,354 kr - 54,3186 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    6.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790