Meny Sök

Draghandtag 28.5 mm

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Ersätter artikel nr: 493517
Essentra artikelnummer:

20338534

Tillverkarens artikelnummer:

1852031

218 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 - 9 60,354 kr
10 + 54,3186 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basbredd 6.5 mm
Färg Svart
Material Nylon 6
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss