Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4492 kr - 42,4154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 33,2154 kr - 55,3192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Bits med spår
|
14.0
|
||
| 23,5375 kr - 39,1894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 77,423 kr - 129,0384 kr | 32 I lager |
M8
|
10.0
|
60.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 38,4725 kr - 64,0412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Bits med spår
|
12.0
|
||
| 36,0829 kr - 60,2179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Bits med spår
|
14.0
|
||
| 36,7998 kr - 61,4127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 31,9011 kr - 53,1686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Bits med spår
|
10.0
|
||
| 28,0778 kr - 46,7166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Bits med spår
|
12.0
|
||
| 107,4125 kr - 178,981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 141,8227 kr - 236,3314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 56,1556 kr - 93,5528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 47,553 kr - 79,3347 kr | 20 I lager |
M8
|
10.0
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 64,0412 kr - 106,6956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 76,7061 kr - 127,8436 kr | 76 I lager |
M10
|
12.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 33,2154 kr - 55,4387 kr | 129 I lager |
M6
|
8.0
|
10.0
|
416 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 178,981 kr - 298,222 kr | 44 I lager |
M16
|
20.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 20,431 kr - 34,0518 kr | 10 I lager |
M4
|
5.0
|
14.0
|
416 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 31,1842 kr - 51,9738 kr | 109 I lager |
M5
|
6.0
|
10.0
|
416 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 21,5064 kr - 35,844 kr | 149 I lager |
M2
|
3.0
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta