Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
53,6465 kr - 89,4905 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
40.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
82,2022 kr - 137,0435 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
70.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
22,8206 kr - 37,9946 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
6.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
39,3089 kr - 65,475 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
10.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
155,5629 kr - 259,2716 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
35.0
303 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
22,4622 kr - 37,3972 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
8.0
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
35,4855 kr - 59,1426 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
10.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
66,4308 kr - 110,6384 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
70.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
31,9011 kr - 53,1686 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
16.0
303 Rostfritt stål
6.0
Bits med spår
10.0
22,4622 kr - 37,3972 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
3.0
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
26,2856 kr - 43,8491 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
16.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
53,6465 kr - 89,4905 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
40.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
88,5346 kr - 147,5578 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
25.0
303 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
53,1686 kr - 88,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
25.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
76,7061 kr - 127,8436 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
25.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
199,89 kr - 333,1102 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
60.0
303 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
116,8514 kr - 194,7524 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
50.0
303 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
80,5295 kr - 134,2955 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
70.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
23,5375 kr - 39,1894 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
10.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
52,4517 kr - 87,3398 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
20.0
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 40.0 316 Rostfritt stål

20233334

Prisintervall
89,4905 kr - 53,6465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 70.0 316 Rostfritt stål

20233532

Prisintervall
137,0435 kr - 82,2022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 6.0 316 Rostfritt stål

20233730

Prisintervall
37,9946 kr - 22,8206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 10.0 316 Rostfritt stål

20233938

Prisintervall
65,475 kr - 39,3089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 35.0 303 Rostfritt stål

20231552

Prisintervall
259,2716 kr - 155,5629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 8.0 316 Rostfritt stål

20233037

Prisintervall
37,3972 kr - 22,4622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 10.0 303 Rostfritt stål

20235789

Prisintervall
59,1426 kr - 35,4855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 70.0 303 Rostfritt stål

20235932

Prisintervall
110,6384 kr - 66,4308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 16.0 303 Rostfritt stål

20232047

Prisintervall
53,1686 kr - 31,9011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 3.0 316 Rostfritt stål

20232948

Prisintervall
37,3972 kr - 22,4622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 16.0 316 Rostfritt stål

20233136

Prisintervall
43,8491 kr - 26,2856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 40.0 303 Rostfritt stål

20235871

Prisintervall
89,4905 kr - 53,6465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 25.0 303 Rostfritt stål

20231408

Prisintervall
147,5578 kr - 88,5346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 25.0 316 Rostfritt stål

20235130

Prisintervall
88,5346 kr - 53,1686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 25.0 316 Rostfritt stål

20235239

Prisintervall
127,8436 kr - 76,7061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 60.0 303 Rostfritt stål

20231606

Prisintervall
333,1102 kr - 199,89 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 50.0 303 Rostfritt stål

20231453

Prisintervall
194,7524 kr - 116,8514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 70.0 316 Rostfritt stål

20235185

Prisintervall
134,2955 kr - 80,5295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 10.0 316 Rostfritt stål

20234799

Prisintervall
39,1894 kr - 23,5375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 20.0 303 Rostfritt stål

20231255

Prisintervall
87,3398 kr - 52,4517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0