Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 20.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20232139

Tillverkarens artikelnummer:

20232139

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 64,0412 kr
100 - 199 57,5893 kr
200 - 499 51,2569 kr
500 - 999 44,805 kr
1000 + 38,4725 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

64,04 kr

1 x 64,0412 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 20.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
w1 1.6
Drevtyp Bits med spår
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss