Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M12 16.0 25.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20233549

Tillverkarens artikelnummer:

20233549

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 178,981 kr
100 - 199 161,059 kr
200 - 499 143,137 kr
500 - 999 125,3345 kr
1000 + 107,4125 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

178,98 kr

1 x 178,981 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 25.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss