20222130
20222130
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 51,9738 kr |
| 100 - 199 | 46,8361 kr |
| 200 - 499 | 41,579 kr |
| 500 - 999 | 36,4414 kr |
| 1000 + | 31,1842 kr |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 10.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| A/F | 3.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 416 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta