Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M8 10.0 12.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20232184

Tillverkarens artikelnummer:

20232184

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 60,2179 kr
100 - 199 54,2439 kr
200 - 499 48,1504 kr
500 - 999 42,1764 kr
1000 + 36,0829 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

60,22 kr

1 x 60,2179 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 12.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
w1 2.0
Drevtyp Bits med spår
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss