Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M2 3.0 4.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20222574

Tillverkarens artikelnummer:

20222574

149 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 35,844 kr
100 - 199 32,2596 kr
200 - 499 28,6752 kr
500 - 999 25,0908 kr
1000 + 21,5064 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,84 kr

1 x 35,844 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 4.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss