Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M4 5.0 14.0 416 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20222031

Tillverkarens artikelnummer:

20222031

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,0518 kr
100 - 199 30,7063 kr
200 - 499 27,2414 kr
500 - 999 23,896 kr
1000 + 20,431 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,05 kr

1 x 34,0518 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 14.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material 416 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss