Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
142,1812 kr - 236,9288 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
45.0
Titan G5
12.0
Sexkantsbit
14.0
136,3266 kr - 227,1314 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
50.0
Titan G2
12.0
Sexkantsbit
14.0
142,1812 kr - 236,9288 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
75.0
303 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
143,4954 kr - 239,0794 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
45.0
316 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
52,2127 kr - 87,1009 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
45.0
303 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
176,9498 kr - 294,9961 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
100.0
Titan G2
12.0
Sexkantsbit
14.0
163,3291 kr - 272,1754 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
55.0
Titan G5
12.0
Sexkantsbit
14.0
87,5788 kr - 146,0045 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
80.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
119,9579 kr - 200,0095 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
30.0
316 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
143,4954 kr - 239,0794 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
55.0
316 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
205,0276 kr - 341,7128 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
90.0
Titan G5
12.0
Sexkantsbit
14.0
242,4249 kr - 404,0813 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
65.0
316 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
72,5243 kr - 120,9137 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
70.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
34,4102 kr - 57,3504 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
5.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
43,2517 kr - 72,1659 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
18.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
305,7493 kr - 509,5822 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
100.0
316 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
140,2695 kr - 233,8223 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
60.0
Titan G2
12.0
Sexkantsbit
14.0
30,3479 kr - 50,54 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
40.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
80,41 kr - 133,937 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
100.0
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
155,5629 kr - 259,2716 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 45.0 Titan G5

20250041

Prisintervall
236,9288 kr - 142,1812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 50.0 Titan G2

20249854

Prisintervall
227,1314 kr - 136,3266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 75.0 303 Rostfritt stål

20248543

Prisintervall
236,9288 kr - 142,1812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 45.0 316 Rostfritt stål

20249502

Prisintervall
239,0794 kr - 143,4954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 45.0 303 Rostfritt stål

20248277

Prisintervall
87,1009 kr - 52,2127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 100.0 Titan G2

20249922

Prisintervall
294,9961 kr - 176,9498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 55.0 Titan G5

20250065

Prisintervall
272,1754 kr - 163,3291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 80.0 316 Rostfritt stål

20249328

Prisintervall
146,0045 kr - 87,5788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 30.0 316 Rostfritt stål

20249472

Prisintervall
200,0095 kr - 119,9579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 55.0 316 Rostfritt stål

20249526

Prisintervall
239,0794 kr - 143,4954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 90.0 Titan G5

20250119

Prisintervall
341,7128 kr - 205,0276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 65.0 316 Rostfritt stål

20249670

Prisintervall
404,0813 kr - 242,4249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 70.0 316 Rostfritt stål

20249076

Prisintervall
120,9137 kr - 72,5243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 5.0 316 Rostfritt stål

20249120

Prisintervall
57,3504 kr - 34,4102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 18.0 316 Rostfritt stål

20249274

Prisintervall
72,1659 kr - 43,2517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 100.0 316 Rostfritt stål

20249724

Prisintervall
509,5822 kr - 305,7493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 60.0 Titan G2

20249878

Prisintervall
233,8223 kr - 140,2695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 40.0 316 Rostfritt stål

20248932

Prisintervall
50,54 kr - 30,3479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 100.0 303 Rostfritt stål

20231392

Prisintervall
133,937 kr - 80,41 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 30.0 303 Rostfritt stål

20231545

Prisintervall
259,2716 kr - 155,5629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0