Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M16 20.0 100.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20249724

Tillverkarens artikelnummer:

20249724

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 509,5822 kr
100 - 199 458,6837 kr
200 - 499 407,6657 kr
500 - 999 356,7672 kr
1000 + 305,7493 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

509,58 kr

1 x 509,5822 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 100.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss