Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,9713 kr - 41,6985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 50,1816 kr - 83,636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 39,0699 kr - 65,1166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 53,1686 kr - 88,5346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 52,2127 kr - 87,1009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 76,7061 kr - 127,8436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 28,0778 kr - 46,7166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Bits med spår
|
12.0
|
||
| 36,0829 kr - 60,2179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Bits med spår
|
14.0
|
||
| 25,4492 kr - 42,4154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 30,3479 kr - 50,54 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 60,4568 kr - 100,8411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | 50 I lager |
M6
|
8.0
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 48,5088 kr - 80,7684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Bits med spår
|
20.0
|
||
| 30,3479 kr - 50,54 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 52,4517 kr - 87,3398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Bits med spår
|
20.0
|
||
| 33,2154 kr - 55,3192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
10.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 36,0829 kr - 60,2179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 36,6803 kr - 61,0542 kr | 493 I lager |
M5
|
6.0
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 42,8933 kr - 71,5685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta