Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M16 20.0 30.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20231545

Tillverkarens artikelnummer:

20231545

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 259,2716 kr
100 - 199 233,3444 kr
200 - 499 207,4172 kr
500 - 999 181,4901 kr
1000 + 155,5629 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

259,27 kr

1 x 259,2716 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 30.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss