Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M16 20.0 65.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20249670

Tillverkarens artikelnummer:

20249670

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 404,0813 kr
100 - 199 363,6971 kr
200 - 499 323,3128 kr
500 - 999 282,8091 kr
1000 + 242,4249 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

404,08 kr

1 x 404,0813 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 65.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss