Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
57,2309 kr - 95,345 kr 48 I lager
M6
8.0
45.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
54,2439 kr - 90,4463 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
12.0
Titan G5
5.0
Sexkantsbit
8.0
257,4794 kr - 429,1721 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
45.0
Titan G2
18.0
Sexkantsbit
24.0
524,8756 kr - 874,713 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
80.0
Titan G2
22.0
Sexkantsbit
30.0
49,7036 kr - 82,9191 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
4.0
Titan G5
4.0
Sexkantsbit
6.0
134,0565 kr - 223,4276 kr 34 I lager
M12
16.0
55.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
149,5889 kr - 249,3547 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
65.0
Titan G2
16.0
Sexkantsbit
20.0
343,6244 kr - 572,7871 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
30.0
Titan G2
22.0
Sexkantsbit
30.0
43,9686 kr - 73,2412 kr 210 I lager
M2
3.0
10.0
Titan G5
4.0
Sexkantsbit
5.0
440,6422 kr - 734,324 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
50.0
Titan G2
22.0
Sexkantsbit
30.0
42,6543 kr - 71,0906 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
3.0
Titan G5
4.0
Sexkantsbit
5.0
348,5231 kr - 580,9117 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
70.0
Titan G5
18.0
Sexkantsbit
24.0
412,3254 kr - 687,1294 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
40.0
Titan G5
22.0
Sexkantsbit
30.0
84,2334 kr - 140,389 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
20.0
Titan G2
11.0
Sexkantsbit
12.0
106,9346 kr - 178,2641 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
8.0
Titan G2
16.0
Sexkantsbit
20.0
23,0596 kr - 38,353 kr 396 I lager
M4
5.0
7.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
61,5322 kr - 102,5138 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
6.0
Titan G5
6.0
Sexkantsbit
10.0
25,4492 kr - 42,4154 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
14.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
22,4622 kr - 37,3972 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
7.0
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
134,0565 kr - 223,4276 kr 104 I lager
M12
16.0
45.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 45.0 316 Rostfritt stål

20245092

Prisintervall
95,345 kr - 57,2309 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 12.0 Titan G5

20243289

Prisintervall
90,4463 kr - 54,2439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 45.0 Titan G2

20242640

Prisintervall
429,1721 kr - 257,4794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 80.0 Titan G2

20242848

Prisintervall
874,713 kr - 524,8756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 4.0 Titan G5

20243036

Prisintervall
82,9191 kr - 49,7036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 55.0 316 Rostfritt stål

20244903

Prisintervall
223,4276 kr - 134,0565 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 65.0 Titan G2

20242541

Prisintervall
249,3547 kr - 149,5889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 30.0 Titan G2

20242749

Prisintervall
572,7871 kr - 343,6244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 10.0 Titan G5

20242947

Prisintervall
73,2412 kr - 43,9686 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 50.0 Titan G2

20242787

Prisintervall
734,324 kr - 440,6422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 3.0 Titan G5

20242886

Prisintervall
71,0906 kr - 42,6543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 70.0 Titan G5

20244194

Prisintervall
580,9117 kr - 348,5231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 40.0 Titan G5

20244262

Prisintervall
687,1294 kr - 412,3254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 20.0 Titan G2

20242244

Prisintervall
140,389 kr - 84,2334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 8.0 Titan G2

20242398

Prisintervall
178,2641 kr - 106,9346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 7.0 316 Rostfritt stål

20244989

Prisintervall
38,353 kr - 23,0596 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 6.0 Titan G5

20243432

Prisintervall
102,5138 kr - 61,5322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 14.0 316 Rostfritt stål

20245344

Prisintervall
42,4154 kr - 25,4492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 7.0 316 Rostfritt stål

20245290

Prisintervall
37,3972 kr - 22,4622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 45.0 316 Rostfritt stål

20244897

Prisintervall
223,4276 kr - 134,0565 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0