Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M8 10.0 90.0 Titan G5

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20250119

Tillverkarens artikelnummer:

20250119

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 341,7128 kr
100 - 199 307,5415 kr
200 - 499 273,3702 kr
500 - 999 239,1989 kr
1000 + 205,0276 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

341,71 kr

1 x 341,7128 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 90.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material Titan G5
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss