Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
24,6128 kr - 40,9816 kr 80 I lager
M4
5.0
30.0
416 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
57,2309 kr - 95,345 kr 131 I lager
M6
8.0
50.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
28,9141 kr - 48,1504 kr 886 I lager
M4
5.0
30.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
20,431 kr - 34,0518 kr 382 I lager
M4
5.0
12.0
416 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
151,0227 kr - 251,7443 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
60.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
31,1842 kr - 51,9738 kr 109 I lager
M5
6.0
10.0
416 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
18,8778 kr - 31,5427 kr 88 I lager
M3
4.0
6.0
416 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
39,3089 kr - 65,475 kr 151 I lager
M6
8.0
12.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
34,7686 kr - 57,9478 kr 24 I lager
M5
6.0
20.0
416 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
18,8778 kr - 31,5427 kr 86 I lager
M4
5.0
4.0
416 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
21,9843 kr - 36,6803 kr 430 I lager
M3
4.0
10.0
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
21,5064 kr - 35,844 kr 149 I lager
M2
3.0
4.0
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
50,779 kr - 84,5918 kr 101 I lager
M6
8.0
40.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
35,366 kr - 59,0231 kr 133 I lager
M5
6.0
25.0
316 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
178,981 kr - 298,222 kr 44 I lager
M16
20.0
40.0
316 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
61,1737 kr - 101,9164 kr 18 I lager
M10
12.0
20.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
56,3945 kr - 93,9112 kr 337 I lager
M10
12.0
25.0
303 Rostfritt stål
16.0
Bits med spår
20.0
61,1737 kr - 101,9164 kr 295 I lager
M10
12.0
16.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
53,1686 kr - 88,5346 kr 38 I lager
M8
10.0
30.0
316 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
32,7375 kr - 54,4828 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0
8.0
416 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
14.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 30.0 416 Rostfritt stål

20222079

Prisintervall
40,9816 kr - 24,6128 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 50.0 316 Rostfritt stål

20222864

Prisintervall
95,345 kr - 57,2309 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 30.0 316 Rostfritt stål

20222710

Prisintervall
48,1504 kr - 28,9141 kr

Lagernivåer
886 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 12.0 416 Rostfritt stål

20222024

Prisintervall
34,0518 kr - 20,431 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 60.0 316 Rostfritt stål

20223052

Prisintervall
251,7443 kr - 151,0227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 10.0 416 Rostfritt stål

20222130

Prisintervall
51,9738 kr - 31,1842 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 6.0 416 Rostfritt stål

20222222

Prisintervall
31,5427 kr - 18,8778 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 12.0 316 Rostfritt stål

20222802

Prisintervall
65,475 kr - 39,3089 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 20.0 416 Rostfritt stål

20222178

Prisintervall
57,9478 kr - 34,7686 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 4.0 416 Rostfritt stål

20222413

Prisintervall
31,5427 kr - 18,8778 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 10.0 316 Rostfritt stål

20222659

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 4.0 316 Rostfritt stål

20222574

Prisintervall
35,844 kr - 21,5064 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 40.0 316 Rostfritt stål

20222857

Prisintervall
84,5918 kr - 50,779 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 25.0 316 Rostfritt stål

20222765

Prisintervall
59,0231 kr - 35,366 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 40.0 316 Rostfritt stål

20223090

Prisintervall
298,222 kr - 178,981 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 20.0 316 Rostfritt stål

20222963

Prisintervall
101,9164 kr - 61,1737 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 25.0 303 Rostfritt stål

20221898

Prisintervall
93,9112 kr - 56,3945 kr

Lagernivåer
337 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 16.0 316 Rostfritt stål

20222956

Prisintervall
101,9164 kr - 61,1737 kr

Lagernivåer
295 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 30.0 316 Rostfritt stål

20222901

Prisintervall
88,5346 kr - 53,1686 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M6 10.0 8.0 416 Rostfritt stål

20222277

Prisintervall
54,4828 kr - 32,7375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0