20222413
20222413
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 31,5427 kr |
| 100 - 199 | 28,4362 kr |
| 200 - 499 | 25,2102 kr |
| 500 - 999 | 22,1038 kr |
| 1000 + | 18,8778 kr |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 4.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 416 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta