20221898
20221898
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 93,9112 kr |
| 100 - 199 | 84,4723 kr |
| 200 - 499 | 75,1529 kr |
| 500 - 999 | 65,714 kr |
| 1000 + | 56,3945 kr |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 25.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| w1 | 2.5 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta