Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M10 12.0 16.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20222956

Tillverkarens artikelnummer:

20222956

295 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 101,9164 kr
100 - 199 91,7606 kr
200 - 499 81,4853 kr
500 - 999 71,3295 kr
1000 + 61,1737 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

101,92 kr

1 x 101,9164 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 16.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss