20222024
20222024
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 34,0518 kr |
| 100 - 199 | 30,7063 kr |
| 200 - 499 | 27,2414 kr |
| 500 - 999 | 23,896 kr |
| 1000 + | 20,431 kr |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 12.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 416 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta