Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,2412 kr - 122,1085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
55.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 176,233 kr - 293,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
65.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 61,1737 kr - 101,9164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 91,9996 kr - 153,4123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 50,1816 kr - 83,636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 151,0227 kr - 251,7443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
70.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 39,3089 kr - 65,475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 33,4544 kr - 55,6776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
7.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 134,0565 kr - 223,4276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 40,7426 kr - 67,9841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 66,0724 kr - 110,041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 29,87 kr - 49,7036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
14.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 20,5505 kr - 34,1712 kr | 177 I lager |
M5
|
6.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 41,4595 kr - 69,1789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
55.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 80,5295 kr - 134,2955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 59,6205 kr - 99,4073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 17,0856 kr - 28,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 89,371 kr - 148,9915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 89,371 kr - 148,9915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 17,5635 kr - 29,2726 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
7.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta