Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,1812 kr - 236,9288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 76,7061 kr - 127,8436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
55.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 168,4668 kr - 280,778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Titan G5
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 39,0699 kr - 65,1166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 34,4102 kr - 57,3504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 105,3813 kr - 175,6356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
80.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 146,4824 kr - 244,0976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Titan G2
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 23,5375 kr - 39,1894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 30,3479 kr - 50,54 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 28,3167 kr - 47,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 28,3167 kr - 47,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 59,6205 kr - 99,4073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
60.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 23,5375 kr - 39,1894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 142,1812 kr - 236,9288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
40.0
|
Titan G5
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 82,2022 kr - 137,0435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
70.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 76,7061 kr - 127,8436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 24,9672 kr - 35,6689 kr | 100 I lager |
M2
|
3.0
|
7.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 95,3574 kr - 136,2175 kr | 100 I lager |
M6
|
8.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 128,544 kr - 183,6387 kr | 42 I lager |
M16
|
20.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 57,68 kr - 82,40 kr | 344 I lager |
M6
|
8.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta