Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,2334 kr - 140,389 kr | 17 I lager |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Titan G5
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 165,4798 kr - 275,8793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
90.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | 48 I lager |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
2.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 43,2517 kr - 72,1659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 139,1942 kr - 232,0301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 189,0173 kr - 314,9492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 35,2466 kr - 58,6646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 42,6543 kr - 71,0906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 73,2412 kr - 122,1085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 31,9011 kr - 53,1686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 30,3479 kr - 50,54 kr | 57 I lager |
M5
|
6.0
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 24,9713 kr - 41,6985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 43,9686 kr - 73,2412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 18,5194 kr - 30,9453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 35,1271 kr - 58,5452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 45,4024 kr - 75,7503 kr | 106 I lager |
M8
|
10.0
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 141,8227 kr - 236,3314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 53,6465 kr - 89,4905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta