20249113
20249113
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 57,3504 kr |
| 100 - 199 | 51,6153 kr |
| 200 - 499 | 45,8803 kr |
| 500 - 999 | 40,1452 kr |
| 1000 + | 34,4102 kr |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 4.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| TX Size | TX-30 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta