20249236
20249236
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 175,6356 kr |
| 100 - 199 | 158,072 kr |
| 200 - 499 | 140,5084 kr |
| 500 - 999 | 122,9449 kr |
| 1000 + | 105,3813 kr |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 80.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| TX Size | TX-30 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta