20249069
20249069
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 99,4073 kr |
| 100 - 199 | 89,4905 kr |
| 200 - 499 | 79,5736 kr |
| 500 - 999 | 69,5373 kr |
| 1000 + | 59,6205 kr |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 60.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| TX Size | TX-25 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta