Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 25.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs
Essentra artikelnummer:

20142872

Tillverkarens artikelnummer:

20142872

344 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 82,40 kr
100 - 249 74,16 kr
250 - 749 65,92 kr
750 + 57,68 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

82,40 kr

1 x 82,40 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 25.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss