Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M4 5.0 4.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20248871

Tillverkarens artikelnummer:

20248871

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 39,1894 kr
100 - 199 35,2466 kr
200 - 499 31,3037 kr
500 - 999 27,4804 kr
1000 + 23,5375 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39,19 kr

1 x 39,1894 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 4.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss