Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.
Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou
Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1125, SR5760
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | SW | Farba | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7652 € - 0,7652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,3441 € - 0,4153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
0,5618 € - 0,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
0,5688 € - 0,5688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,4607 € - 0,4607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8-14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
0,2076 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
1,3199 € - 1,3199 € | 100 Na sklade |
2.677 in
68.0 mm
|
#2-11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
1,0468 € - 1,2658 € | 250 Na sklade |
2.441 in
62.0 mm
|
1-3/4-11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,1412 € - 0,1412 € | 8600 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
1
|
||
0,1412 € - 0,1412 € | 450 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
0,2019 € - 0,3882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,7466 € - 0,7466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,1412 € - 0,1412 € | 22500 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
1
|
||
0,933 € - 0,933 € | 270 Na sklade |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,3484 € - 0,3484 € | 2250 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
0,3982 € - 0,475 € | 550 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2204 € - 0,2204 € | 320 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1507 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1211 € - 0,1211 € | 207 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2978 € - 0,317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku