Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 3/8 x 19 Polyetylén HD Žltá

Zátka zo žltého HDPE so závitom a tesnením je vybavená nitrilovým O-krúžkom na ochranu závitov BSP/GAS proti úniku kvapaliny a na vodotesné utesnenie.
Nový kód produktu:

10287064

Starý kód produktu:

498683

23000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1412 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

70,60 €

500 x 0,1412 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 22.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 13.0 mm
Veľkosť závitu 3/8-19
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás