Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/8 x 28 Polyetylén HD Žltá

Zátka zo žltého HDPE so závitom a tesnením je vybavená nitrilovým O-krúžkom na ochranu závitov BSP/GAS proti úniku kvapaliny a na vodotesné utesnenie.
Nový kód produktu:

10287040

Starý kód produktu:

498681

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1412 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

70,60 €

500 x 0,1412 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 16.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 7.0 mm
Veľkosť závitu 1/8-28
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás