Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M24 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M24 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10285749

Starý kód produktu:

498543

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1499 0,4153 €
1500 + 0,3441 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

103,83 €

250 x 0,4153 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 30.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 17.0 mm
Veľkosť závitu M24 x 1.5
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Produkt 498543 nahrádza:

Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M24 x 1.5 Polyetylén HD Žltá
Nový kód produktu: 10450864
Starý kód produktu: 467097

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás