Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1 x 11 Polyetylén HD Žltá

Zátka zo žltého HDPE so závitom a tesnením je vybavená nitrilovým O-krúžkom na ochranu závitov BSP/GAS proti úniku kvapaliny a na vodotesné utesnenie.
Nový kód produktu:

10287071

Starý kód produktu:

498684

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,5688 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

142,20 €

250 x 0,5688 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 40.0 mm
H 23.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Veľkosť závitu #1-11
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás