Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1” x 14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10285831

Starý kód produktu:

498553

320 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,2204 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

55,10 €

250 x 0,2204 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.0 mm
H 22.1 mm
L 13.5 mm
SW 17.0 mm
Veľkosť závitu 1 in - 14 UNF
Štandard pre závit UNF
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3926300090

Produkt 498553 nahrádza:

Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 in Polyetylén HD Žltá
Nový kód produktu: 10547809
Starý kód produktu: 467121

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás