Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 11/2 x 11 Polyetylén HD Žltá

Zátka zo žltého HDPE so závitom a tesnením je vybavená nitrilovým O-krúžkom na ochranu závitov BSP/GAS proti úniku kvapaliny a na vodotesné utesnenie.
Nový kód produktu:

10287095

Starý kód produktu:

498686

270 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,933 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

93,30 €

100 x 0,933 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 56.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 30.0 mm
Veľkosť závitu 1-1/2-11
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás