Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.
Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou
Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1125, SR5760
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | SW | Farba | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9359 € - 1,1308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,4565 € - 0,4565 € | 572 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,5788 € - 0,6955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,7652 € - 0,7652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,3441 € - 0,4153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,5618 € - 0,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,7652 € - 0,7652 € | 27 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,6357 € - 0,6357 € | 750 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,9059 € - 1,0965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,1324 € - 0,1324 € | 5000 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,1919 € - 0,403 € | 1900 Na sklade |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1662 € - 1,1662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3248 € | 7650 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7594 € - 1,5949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1864 € - 0,3915 € | 7678 Na sklade |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1877 € - 0,3944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Červená
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,7675 € - 3,7119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2388 € - 0,5016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2679 € - 0,5625 € | 400 Na sklade |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,265 € - 0,5568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku