Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením

Na sklade

Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.

Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou

Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie.
  • Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1125, SR5760

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu SW Farba L Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0873 € - 0,1037 € 500 Na sklade
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Žltá
10.0 mm
UNF
0,4082 € - 0,4869 € 550 Na sklade
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
0,2596 € - 0,2775 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
10285824 0,1374 € - 0,1463 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
0,2139 € - 0,2318 € 100 Na sklade
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
0,4884 € - 0,5817 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
0,1069 € - 0,1162 € 500 Na sklade
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
0,1545 € - 0,1837 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Žltá
13.5 mm
UNF
0,3053 € - 0,3249 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
0,1087 € - 0,1182 € 350 Na sklade
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
0,1574 € - 0,1574 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Žltá
13.5 mm
UNF
0,1241 € - 0,1241 € 487 Na sklade
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
0,2259 € - 0,2259 € 320 Na sklade
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Žltá
13.5 mm
UNF
0,1448 € - 0,1448 € 7600 Na sklade
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Žltá
12.5 mm
0,3571 € - 0,3571 € 3150 Na sklade
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Žltá
13.5 mm
0,9563 € - 0,9563 € 260 Na sklade
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Žltá
15.0 mm
0,7784 € - 1,6348 € Požiadajte o dodací termin tu
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Červená
15.0 mm
UNF
0,5977 € - 0,5977 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Žltá
15.0 mm
Metrické
0,8411 € - 0,8411 € 50 Na sklade
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
Žltá
15.0 mm
Metrické
0,2746 € - 0,5766 € 400 Na sklade
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Červená
15.0 mm
UNF
  • z/zo 4
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286951

Cenové rozpätie
0,1037 € - 0,0873 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 24 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm Polyetylén HD Žltá

10287026

Cenové rozpätie
0,4869 € - 0,4082 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/8 in - 12 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm Polyetylén HD Žltá

10287019

Cenové rozpätie
0,2775 € - 0,2596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 3/16 in - 12 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm Polyetylén HD Žltá

10285824

Cenové rozpätie
0,1463 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 18 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm Polyetylén HD Žltá

10285848

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,2139 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/16 in - 12 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm Polyetylén HD Žltá

10287033

Cenové rozpätie
0,5817 € - 0,4884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8 in - 12 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286975

Cenové rozpätie
0,1162 € - 0,1069 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 20 UNF
Zátka so závitom Závit UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm Polyetylén HD Žltá

10287002

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in - 14 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm Polyetylén HD Žltá

10285855

Cenové rozpätie
0,3249 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/16 in - 12 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286968

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,1087 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in - 20 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286999

Cenové rozpätie
0,1574 € - 0,1574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 16 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286982

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,1241 €

Úroveň zásob
487 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16 in - 18 UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm Polyetylén HD Žltá

10285831

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in - 14 UNF
Zátka so závitom BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm Polyetylén HD Žltá

10287057

Cenové rozpätie
0,1448 € - 0,1448 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in - 19 BSP
Zátka so závitom BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm Polyetylén HD Žltá

10285886

Cenové rozpätie
0,3571 € - 0,3571 €

Úroveň zásob
3150 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 14 BSP
Zátka so závitom BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm Polyetylén HD Žltá

10287095

Cenové rozpätie
0,9563 € - 0,9563 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/2 in - 11 BSP
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm Polyetylén HD Červená

10149386

Cenové rozpätie
1,6348 € - 0,7784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/8 - 12 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M27 x 2;0 33.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286913

Cenové rozpätie
0,5977 € - 0,5977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M27 x 2;0
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M42 x 2;0 50.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286920

Cenové rozpätie
0,8411 € - 0,8411 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2;0
Zátka so závitom Závit UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm Polyetylén HD Červená

10310946

Cenové rozpätie
0,5766 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/16 - 12 in UNF