Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením M27 x 2;0 33.0 mm Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M27 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10286913

Starý kód produktu:

498668

448 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,5831 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

145,78 €

250 x 0,5831 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 33.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 19.0 mm
Veľkosť závitu M27 x 2;0
Štandard pre závit Metrické
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás