Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M42 X 2.0 Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M42 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10286920

Starý kód produktu:

498669

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,8206 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

82,06 €

100 x 0,8206 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 50.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Veľkosť závitu M42 x 2.0
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás