Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ¾” x 16 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10286999

Starý kód produktu:

498676

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1535 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

76,75 €

500 x 0,1535 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 27.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 13.0 mm
Veľkosť závitu 3/4 in - 16 UNF
Štandard pre závit UNF
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás