Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 13⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10287019

Starý kód produktu:

498678

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,2708 €
1250 - 2499 0,2644 €
2500 - 6249 0,2596 €
6250 + 0,2533 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

67,70 €

250 x 0,2708 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 38.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 22.0 mm
Veľkosť závitu 1 3/16 in - 12 UNF
Štandard pre závit UNF
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3926300090

Produkt 498678 nahrádza:

Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1.3/16 in Polyetylén HD Žltá
Nový kód produktu: 10588635
Starý kód produktu: 467123

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás