Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 11⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10285848

Starý kód produktu:

498554

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,2261 €
1250 - 2499 0,2214 €
2500 - 6249 0,2166 €
6250 - 12499 0,2134 €
12500 + 0,2087 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

56,53 €

250 x 0,2261 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 35.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 19.0 mm
Veľkosť závitu 1 1/16 in - 12 UNF
Štandard pre závit UNF
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Produkt 498554 nahrádza:

Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1.1/16 in Polyetylén HD Žltá
Nový kód produktu: 10547816
Starý kód produktu: 467122

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás