Menu Hľadať

Zasunovacie úchyty páskov

Na sklade

Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.

Skupina SR: SR2022

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
76 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku Hrúbka steny Spôsob montáže Kúpiť
0,0975 € - 0,1204 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
Zatlačením
0,1402 € - 0,1731 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Zatlačením
0,3616 € - 0,4465 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Fir Tree
0,143 € - 0,1766 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Zatlačením
0,1402 € - 0,1731 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Zatlačením
0,1341 € - 0,162 € 10000 Na sklade
5.2 mm
8.2 mm
Skrutka/nit
0,101 € - 0,2005 € 26200 Na sklade
4.3 mm
5.1 mm
Skrutka
0,1592 € - 0,1934 € 6000 Na sklade
8.2 mm
Skrutka/nit
0,2019 € - 0,2019 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Zatlačením
0,2147 € - 0,2603 € 18000 Na sklade
5.3 mm
Skrutka/nit
0,0507 € - 0,0566 € 184800 Na sklade
4.8 mm
Skrutka
0,2019 € - 0,2019 € 25970 Na sklade
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
Zatlačením
0,1607 € - 0,1934 € 877 Na sklade
5.2 mm
8.2 mm
Skrutka/nit
0,1321 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Skrutka
0,0888 € - 0,0988 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Zatlačením
0,155 € - 0,2019 € 15500 Na sklade
8.1 mm
Zatlačením
0,0727 € - 0,0806 € 94836 Na sklade
9.0 mm
Skrutka
0,3114 € - 0,3911 € 2950 Na sklade
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Zatlačením
0,1232 € - 0,1493 € 283494 Na sklade
5.3 mm
Skrutka
0,0526 € - 0,0583 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Skrutka
  • z/zo 4
Káblové sedlo Zatlačením 7.4 mm 36.2 mm Polyetylén HD

10222089

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,0975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.3 mm
  • Celková dĺžka
    36.2 mm
  • Celková šírka
    4.7 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 0.189 in 5.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10363652

Cenové rozpätie
0,1731 € - 0,1402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Držiak viazacích pások Fir Tree 0.320 in Polyetylén HD Čierna

10363447

Cenové rozpätie
0,4465 € - 0,3616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Fir Tree
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    8.1 mm
  • Celková výška
    30.9 mm
  • Celková dĺžka
    12.7 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 0.252 in 5.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10363669

Cenové rozpätie
0,1766 € - 0,143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 0.189 in 5.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10363645

Cenové rozpätie
0,1731 € - 0,1402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Držiak viazacích pások Skrutka/nit #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Čierna

10009291

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka/nit
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    8.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 5.1 mm PA Čierna

10122068

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,101 €

Úroveň zásob
26200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Držiak viazacích pások Skrutka #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Prírodná

10009338

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka/nit
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    8.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková dĺžka
    22.2 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 2.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10155226

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Celková výška
    14.7 mm
Držiak viazacích pások Priskrutkovaním #8. M4 5.3 mm PA Prírodná

10009246

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka/nit
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246108

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0507 €

Úroveň zásob
184800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10009420

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
25970 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Celková dĺžka
    14.2 mm
Držiak viazacích pások Skrutka/nit #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Prírodná

10009307

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
877 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka/nit
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    8.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 9.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246146

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    11.6 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 3.8 mm PA Prírodná

10376881

Cenové rozpätie
0,0988 € - 0,0888 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    3.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 8.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10089323

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,155 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    8.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutka 9.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246122

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0727 €

Úroveň zásob
94836 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková dĺžka
    23.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 5.6 mm PA Čierna

10009475

Cenové rozpätie
0,3911 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
2950 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.4 - 2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
Držiak viazacích pások Skrutka/nit 5.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10009222

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1232 €

Úroveň zásob
283494 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 4.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10277119

Cenové rozpätie
0,0583 € - 0,0526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm